Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAW002W

BAW M30ME-UAC10B-S04G

Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde

Abmessung
Ø 30 x 44.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
2...10 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Abstandssensoren – BAW002W

Der induktive Abstandssensor BAW M30ME-UAC10B-S04G mit dem Bestellcode BAW002W besitzt eine Bauform M30x1.5 und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Bei Abmessungen von Ø 30 x 44.5 mm beträgt die Reichweite 2...10 mm. Der Sensor verfügt über einen analogen Spannungsausgang von 0...10 V; die Ausgangscharakteristik fällt bei Annäherung. Die Grenzfrequenz –3 dB liegt bei 500 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±10 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±240 µm.

Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor wird mit 15...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -10...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 44.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
2...10 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
500 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±10 µm
Linearitätsabweichung max.
±240 µm
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Abstandssensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten