Kubische Ausführung mit Durchgangsbohrungen zum frontbündigen Einbau
Induktive Abstandssensoren – BAW0033
Der induktive Abstandssensor BAW R06AC-UAF20B-EP03 mit dem Bestellcode BAW0033 ist quaderförmig ausgeführt und misst 30 × 20 × 8 mm. Die bündige Bauform bietet eine Reichweite von 0,5…2 mm. Der Analogausgang liefert eine Spannung von 0…10 V; die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz bei −3 dB beträgt 1000 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±12 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±45 µm.
Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit 21,6…26,4 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von 10…60 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.