Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAW0034

BAW R06AC-UAF20B-S49G

Kubische Ausführung mit Durchgangsbohrungen zum frontbündigen Einbau

Abmessung
30 x 20 x 8 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
bündig
Reichweite
0.5...2 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Abstandssensoren – BAW0034

Der induktive Abstandssensor BAW R06AC-UAF20B-S49G mit dem Order Code BAW0034 ist quaderförmig ausgeführt und für den bündigen Einbau vorgesehen. Die Abmessungen betragen 30 x 20 x 8 mm, die Reichweite liegt bei 0.5...2 mm. Der Sensor verfügt über einen analogen Spannungsausgang 0...10 V mit fallender Ausgangscharakteristik bei Annäherung. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 1000 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±12 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±45 µm.

Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 21.6...26.4 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -10...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
30 x 20 x 8 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
bündig
Reichweite
0.5...2 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
1000 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±12 µm
Linearitätsabweichung max.
±45 µm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
21.6...26.4 VDC
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Abstandssensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten