Quaderförmige Ausführung zum nicht-bündigen Einbau
Analog, temperature
Induktive Abstandssensoren – BAW003F
Der induktive Abstandssensor BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K mit der Bestellnummer BAW003F ist quaderförmig ausgeführt und für den nicht bündigen Einbau vorgesehen. Seine Abmessungen betragen 38,5 × 30 × 17 mm, die Reichweite liegt bei 1…5 mm. Der Analogausgang umfasst Spannung 0…10 V sowie Temperatur. Die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 200 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±10 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±120 µm.
Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit 15…30 VDC Betriebsspannung und ist für eine Umgebungstemperatur von 10…60 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K | BAW Z01AC-UAD50B-DP03-K | |
|
281,52 EUR
Listenpreis
|
281,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 38.5 x 30 x 17 mm | 38.5 x 14 x 17 mm |
|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Analogausgang |
Analog, Spannung 0…10 V Analog, temperature |
Analog, Spannung 0…10 V Analog, temperature |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 200 Hz | 1000 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±10 µm | ±10 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±120 µm | ±120 µm |
| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 10...60 °C | -10...60 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Abstandssensor | Induktiver Abstandssensor |