Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Abstandssensoren
Abmessung
80 x 45 x 20 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
nicht bündig
Reichweite
0...60 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 10...0 V
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW MKV-020.19-S4 | BAW Q80KA-UAC50F-S4-504 | |
|
263,57 EUR
Listenpreis
|
437,26 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 80 x 45 x 20 mm | 80 x 40 x 80 mm |
|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 0...60 mm | 0...50 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 10...0 V | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 1000 Hz | 15 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±200 µm | ±12 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±1500 µm | ±750 µm [15…35 mm]; ±1500 µm [5…15 mm, 35…45 mm]; ±2000 µm [0…5 mm, 45…50 mm] |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 20...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt