Induktive Abstandssensoren
Induktive Abstandssensoren – BAW003M
Der induktive Abstandssensor BAW MKZ-471.19-S4 mit dem Bestellcode BAW003M verfügt über die Bauform PG36 und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Seine Abmessungen betragen Ø 47 x 70 mm, die Reichweite liegt bei 0...20 mm. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor besitzt einen analogen Spannungsausgang von 0...10 V; die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 20 Hz.
Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±5 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±600 µm. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Als Betriebsspannung sind 20...30 VDC vorgesehen. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -10...70 °C ausgeführt und besitzt die Schutzart IP67. Die Zulassung beziehungsweise Konformität umfasst CE und WEEE.