Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
Induktive Abstandssensoren – BAW003N
Der induktive Abstandssensor BAW M12MH1-ICC40F-S04G mit dem Bestellcode BAW003N ist in der Bauform M12x1 ausgeführt und misst Ø 12 x 65 mm. Die Ausführung ist nicht bündig und besitzt eine Reichweite von 1...4 mm. Der Analogausgang liefert ein Stromsignal von 4...20 mA; die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 500 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±8 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±120 µm.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -10...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MH1-ICC40F-S04G | BAW M12MF2-ICC40F-BP00,2-GS04-508 | |
|
153,36 EUR
Listenpreis
|
237,18 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Analogausgang | Analog, Strom 4...20 mA | Analog, Strom 4...20 mA |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±8 µm | ±10 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±120 µm | ±120 µm |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Abstandssensor | Induktiver Abstandssensor |