Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BAW003W

BAW Z05AC-BLD50B-BP00,75-GS04

Induktive Abstandssensoren

Abmessung
30 x 38.5 x 16.5 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
nicht bündig
Reichweite
1...5 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
10 bit
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
30 x 38.5 x 16.5 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
nicht bündig
Reichweite
1...5 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
10 bit
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
200 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±12 µm
Linearitätsabweichung max.
±150 µm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.75 m, PUR
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten