Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Abstandssensoren
Abmessung
Ø 12 x 45 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
1...4 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Empfohlene Alternative
BAW004J
Induktive Abstandssensoren
BAW M12MD-UAC70G-S04G
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW M12ED-UAD40F-S04G | BAW M12MD-UAC70G-S04G | |
|
192,94 EUR
Listenpreis
|
173,69 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 1...4 mm | 0.2...7 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 500 Hz | 1000 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±20 µm | ±7 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±90 µm | ±70 µm |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | LCP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...85 °C | -40...80 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Abstandssensor | Induktiver Abstandssensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt