Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAW004C

BAW M12MI-UAC35C-S04G

Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde

Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
0.2...3.5 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Abstandssensoren – BAW004C

Der induktive Abstandssensor BAW M12MI-UAC35C-S04G mit dem Order Code BAW004C besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 65 mm. Der bündig einbaubare Sensor arbeitet mit einer Reichweite von 0,2...3,5 mm. Der analoge Spannungsausgang liefert 0...10 V; die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 1000 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±7 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±35 µm.

Das Gehäuse besteht aus Messing mit nickelfreier Beschichtung, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 15...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -40...80 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
0.2...3.5 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
1000 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±7 µm
Linearitätsabweichung max.
±35 µm
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Abstandssensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten