Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
Induktive Abstandssensoren – BAW004E
Der induktive Abstandssensor BAW M12MM-UAC70G-BP00,2-GS04 mit dem Bestellcode BAW004E besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 63 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 0,2...7 mm. Der Analogausgang liefert eine Spannung von 0...10 V; die Ausgangscharakteristik fällt bei Annäherung. Die Grenzfrequenz bei –3 dB beträgt 1000 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±7 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±70 µm.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus LCP. Der Anschluss erfolgt über ein 0,20 m langes PUR-Kabel mit 4-poligem M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 15...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -40...80 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE.