Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
Induktive Abstandssensoren – BAW0050
Der induktive Abstandssensor BAW M12MI-UAC20B-S04G-515 mit dem Order Code BAW0050 hat die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 65 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 0,5...2 mm. Der analoge Spannungsausgang liefert 0...10 V; seine Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 500 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±8 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±45 µm.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PEEK. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 3-polig. Die Betriebsspannung beträgt 15...30 VDC, der Bereich der Umgebungstemperatur reicht von -10...70 °C. Der Sensor besitzt die Schutzart IP67 sowie die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.