Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAW0056

BAW M12MH-BLC70G-S04G

Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde

Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
0.2...7 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
12 bit
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Abstandssensoren – BAW0056

Der induktive Abstandssensor BAW M12MH-BLC70G-S04G mit dem Order Code BAW0056 ist in der Bauform M12x1 für nicht bündigen Einbau ausgeführt. Er hat Abmessungen von Ø 12 x 65 mm und eine Reichweite von 0.2...7 mm. Als Schnittstelle unterstützt der Sensor IO-Link 1.1 mit 12 bit. Die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz bei –3 dB beträgt 1000 Hz, die Wiederholgenauigkeit nach BWN ±14 µm und die maximale Linearitätsabweichung ±70 µm.

Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus LCP. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 18...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -40...80 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
0.2...7 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
12 bit
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
1000 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±14 µm
Linearitätsabweichung max.
±70 µm
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Abstandssensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten