Zylindrische Miniaturausführung ohne Gewinde
Induktive Abstandssensoren – BAW005L
Der BAW G06EE-UAF20B-EP01,4-GS49 mit dem Bestellcode BAW005L ist ein induktiver Abstandssensor in der Bauform D6.5 für bündigen Einbau. Die Abmessungen betragen Ø 6,5 x 30,5 mm, die Reichweite 0,5...2 mm. Der Sensor verfügt über einen analogen Spannungsausgang von 0...10 V mit fallender Ausgangscharakteristik bei Annäherung. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 1000 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±10 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±45 µm.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 1,40 m langes PUR-Kabel mit 3-poligem M8x1-Stecker. Der Betrieb ist mit 21,6...26,4 VDC vorgesehen; der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von 10...60 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE.