Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
Induktive Abstandssensoren – BAW005Y
Der induktive Abstandssensor BAW M30EE-ICD10B-S04G-L01 mit dem Order Code BAW005Y hat die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 44,5 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2...10 mm. Der Analogausgang arbeitet mit einem Stromsignal von 4...20 mA; die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 500 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±10 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±300 µm.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PEEK. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 3-polig. Die Betriebsspannung beträgt 15...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -10...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.