Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAW005Z

BAW R03KC-UAA40B-BP03-505

Kubische Kompaktausführung mit Durchgangsbohrungen zum frontbündigen Einbau

Abmessung
10 x 6 x 30 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
bündig
Reichweite
1...4 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Abstandssensoren – BAW005Z

Der induktive Abstandssensor BAW R03KC-UAA40B-BP03-505 mit dem Order-Code BAW005Z ist quaderförmig ausgeführt und für den bündigen Einbau vorgesehen. Bei Abmessungen von 10 x 6 x 30 mm beträgt die Reichweite 1...4 mm. Der Sensor verfügt über einen analogen Spannungsausgang von 0...10 V; die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz bei –3 dB beträgt 1000 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±35 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±150 µm. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 6, GF30. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PUR-Kabel. Die Betriebsspannung Ub beträgt 21,6...26,4 VDC, die Umgebungstemperatur 0...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
10 x 6 x 30 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
bündig
Reichweite
1...4 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
1000 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±35 µm
Linearitätsabweichung max.
±150 µm
Gehäusematerial
PA 6, GF30
Aktive Fläche, Material
PA 6, GF30
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
21.6...26.4 VDC
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Abstandssensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten