Kubische Ausführung mit Durchgangsbohrungen
Induktive Abstandssensoren – BAW0064
Der induktive Abstandssensor BAW R14KC-UAD15F-BP00,15-GS75-506 in Quaderform hat die Abmessungen 20 x 15 x 42 mm und ist für nicht bündigen Einbau ausgeführt. Seine Reichweite beträgt 2...15 mm. Der Sensor verfügt über einen analogen Spannungsausgang von 0…10 V mit fallender Ausgangscharakteristik bei Annäherung. Die Grenzfrequenz bei –3 dB beträgt 1000 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±200 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±1000 µm.
Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 150 mm langes PU-Kabel mit M8x1-Stecker, 4-polig. Der Sensor wird mit 15...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -10...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.