Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BAW0067

BAW M12MG-ICC70G-BP02

Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde

Abmessung
Ø 12 x 48 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
0.2...7 mm
Analogausgang
Analog, Strom 4...20 mA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Abstandssensoren – BAW0067

Der induktive Abstandssensor BAW M12MG-ICC70G-BP02 mit dem Order Code BAW0067 hat die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 48 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 0.2...7 mm. Der Analogausgang liefert ein Stromsignal von 4...20 mA; die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 1000 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±7 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±70 µm. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus LCP. Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor wird mit 16...30 VDC betrieben, ist für eine Umgebungstemperatur von -40...80 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 48 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
0.2...7 mm
Analogausgang
Analog, Strom 4...20 mA
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
1000 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±7 µm
Linearitätsabweichung max.
±70 µm
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
16...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Abstandssensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten