Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
Induktive Abstandssensoren – BAW0069
Der induktive Abstandssensor BAW M12MF-ICC35C-S04G mit Bestellcode BAW0069 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 50 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und arbeitet mit einer Reichweite von 0,2...3,5 mm. Der Analogausgang liefert ein Stromsignal von 4...20 mA; die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 1000 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±7 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±53 µm.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor wird mit 16...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -40...80 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Kennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MF-ICC35C-S04G | BAW M12MI-IAC35C-S04G | BAW M12MI-ICC35C-S04G | |
|
149,68 EUR
Listenpreis
|
153,36 EUR
Listenpreis
|
153,36 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.2...3.5 mm | 0.2...3.5 mm | 0.2...3.5 mm |
| Analogausgang | Analog, Strom 4...20 mA | Analog, Strom 0...20 mA | Analog, Strom 4...20 mA |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±53 µm | ±53 µm | ±53 µm |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Abstandssensor | Induktiver Abstandssensor | Induktiver Abstandssensor |