Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
Induktive Abstandssensoren – BAW006F
Der induktive Abstandssensor BAW M12MN-IAC20C-BP00,2-GS04 mit dem Bestellcode BAW006F verfügt über die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 63 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und bietet eine Reichweite von 0.5...2 mm. Der Analogausgang liefert ein Stromsignal von 0...20 mA; die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz –3 dB beträgt 1000 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±7 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±53 µm.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 0.20 m langes PUR-Kabel mit 4-poligem M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 16...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -40...80 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MN-IAC20C-BP00,2-GS04 | BAW M12MN-IAC35C-BP00,2-GS04 | BAW M12MN-ICC35C-BP00,2-GS04 | |
|
192,94 EUR
Listenpreis
|
192,94 EUR
Listenpreis
|
192,94 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm | 0.2...3.5 mm |
| Analogausgang | Analog, Strom 0...20 mA | Analog, Strom 0...20 mA | Analog, Strom 4...20 mA |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±53 µm | ±53 µm | ±53 µm |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Abstandssensor | Induktiver Abstandssensor | Induktiver Abstandssensor |