Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
Induktive Abstandssensoren – BAW006L
Der induktive Abstandssensor BAW M12ME-ICC70F-S04G mit dem Order-Code BAW006L besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 50 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 0.2...7 mm. Der Analogausgang liefert ein Stromsignal von 4...20 mA; die Ausgangscharakteristik ist bei Annäherung fallend. Die Grenzfrequenz bei –3 dB beträgt 1000 Hz. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±7.0 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±70 µm.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus LCP. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 16...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -40...80 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAW M12ME-ICC70F-S04G | BAW M12MF-ICC70G-S04G | |
|
149,68 EUR
Listenpreis
|
149,68 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 55 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 0.2...7 mm | 0.2...7 mm |
| Analogausgang | Analog, Strom 4...20 mA | Analog, Strom 4...20 mA |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±7.0 µm | ±7 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±70 µm | ±70 µm |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | LCP | LCP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Abstandssensor | Induktiver Abstandssensor |