Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC000L

BKS-S 19-13-PU-05

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Betriebsspannung Ub
240 VDC
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
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Betriebsspannung Ub
240 VDC
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
cURus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten