Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
ja
Funktionsanzeige
ja
Schaltausgang
NPN Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
Kabel
PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 19-9-PU-03 | BCC M415-0000-1A-009-PX0434-030 | BCC M415-0000-1A-003-PX0434-030-C028 | BCC M415-0000-1A-003-PX0434-030-C003 | |
|
-
Listenpreis
|
16,39 EUR
Listenpreis
|
13,32 EUR
Listenpreis
|
12,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | ja | LED grün | - | - |
| Funktionsanzeige | ja | - | - | - |
| Schaltausgang | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Schutzart | nach BWN Pr 20 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | - | - |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt