Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC006F

BKS-S 48-15-CP-30

Kabel für BTL-Produkte

Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 30 m
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Classic Banner
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
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 30 m
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
5...70 °C
Betriebsspannung Ub
36 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
3.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten