Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0084

BKS-S 40-4-PU-03

Anschlussleitungen

Anschluss
Push-Pull-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Betriebsspannungsanzeige
ja
Funktionsanzeige
ja
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Kabel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
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
Push-Pull-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Betriebsspannungsanzeige
ja
Funktionsanzeige
ja
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Kabel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
cURus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten