Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR black, 10.00 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
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
| BKS-B 20-3-SA3-PU-10 | BCC M425-0000-1A-003-PX0475-100 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR black, 10.00 m | PUR schwarz, 10 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 150 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Schutzart | IP68 | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt