Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC00HT

BKS-B 40-1-03

Anschlussleitungen

Anschluss
Push-Pull-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PVC schwarz, 3 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
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
Push-Pull-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PVC schwarz, 3 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...70 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...70 °C
Betriebsspannung Ub
75 VDC / 60 VAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten