Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ihr Preis kann nicht angezeigt werden
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Sie können dennoch eine Bestellung aufgeben. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und Ihnen per E-Mail zugestellt.
Abgekündigt

BCC00HZ

BKS-B 40-4-03

Anschlussleitungen

Anschluss
Push-Pull-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Betriebsspannungsanzeige
ja
Funktionsanzeige
ja
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
Kabel
PVC schwarz, 3 m
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
Push-Pull-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Betriebsspannungsanzeige
ja
Funktionsanzeige
ja
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
Kabel
PVC schwarz, 3 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...70 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...70 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten