Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC00J5

BKS-B 40-6-PU-05

Anschlussleitungen

Anschluss
Push-Pull-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Betriebsspannungsanzeige
ja
Funktionsanzeige
ja
Schaltausgang
NPN Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
Kabel
PUR schwarz, 5 m
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
Push-Pull-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Betriebsspannungsanzeige
ja
Funktionsanzeige
ja
Schaltausgang
NPN Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
Kabel
PUR schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Betriebsspannung Ub
30 VDC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten