Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
Push-Pull-Buchse, gerade, 3-polig
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schwarz, 3 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Empfohlene Alternative
BCC0088
Anschlussleitungen
BKS-S 41-PU-05
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BKS-B 41-1-PU-03 | BKS-S 41-PU-05 | |
|
-
Listenpreis
|
20,49 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | Push-Pull-Buchse, gerade, 3-polig | Push-Pull-Buchse, gerade, 3-polig |
|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | - |
| Kabel | PUR schwarz, 3 m | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Betriebsspannung Ub | 75 VDC / 60 VAC | 60 VDC |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität | CE |
CE cURus WEEE |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -25...90 °C |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt