Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC00NA

BIS C-506-PU1-10

Kabel für BIS-Produkte

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 10 m
Anzahl der Leiter
2
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
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
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 10 m
Anzahl der Leiter
2
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
5...70 °C
Betriebsspannung Ub
48 VDC / 48 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
WEEE
CE
UKCA
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten