Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC00P7

BIS C-516-PU-30

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
Female, straight
Anschluss 2
Male, straight
Kabel
PUR Shielded black, 30.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
7
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
Female, straight
Anschluss 2
Male, straight
Kabel
PUR Shielded black, 30.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
7
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Schutzart
IP65, montiert
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten