Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BIS-Produkte
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 1 m
Anzahl der Leiter
2
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...105 °C
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
| BIS C-518-PVC-01 | BIS C-517-PVC-01 | |
|
-
Listenpreis
|
86,25 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Kabel | PVC geschirmt schwarz, 1 m | PVC geschirmt schwarz, 1 m |
| Anzahl der Leiter | 2 | 2 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP68/IP68 | IP68/IP68 |
| Zulassung/Konformität |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt