Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BIS-Produkte
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PVC geschirmt grau, 5 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-30...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt