Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC00PK

BIS C-521-PVC-02

Anschlussleitungen

Anschluss
D-Sub-Buchse, gerade, 9-polig
Kabel
PVC geschirmt grau, 2 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-30...80 °C
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
D-Sub-Buchse, gerade, 9-polig
Kabel
PVC geschirmt grau, 2 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-30...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...80 °C
Betriebsspannung Ub
125 VDC / 125 VAC
Nennstrom (40 °C)
7.5 A
Schutzart
IP40
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten