Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BIS-Produkte
Anschluss 1
D-Sub-Buchse, gerade
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, A-codiert
Kabel
PVC geschirmt grau, 3 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-30...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS C-522-PVC-03 | BIS C-522-PVC-02 | |
|
-
Listenpreis
|
140,72 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | D-Sub-Buchse, gerade | D-Sub-Buchse, gerade, 9-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Buchse, gerade, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Kabel | PVC geschirmt grau, 3 m | PVC geschirmt grau, 2 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Schutzart | IP40, montiert | IP40, montiert |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Betriebsspannung Ub | - | 125 VDC / 125 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt