Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BIS-Produkte
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gerade, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 2.7 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
| BIS C-527-PU1-02,7 | BIS C-527-PU1-01,3 | |
|
-
Listenpreis
|
125,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gerade, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Buchse, gerade, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, A-codiert |
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 2.7 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 1.3 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Schutzart | IP65, montiert | IP65, montiert |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt