Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BIS-Produkte
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
2
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
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
| BIS C-528-PU-05 | BIS C-505-PU-05 | BIS C-505-PU1-05 | |
|
105,41 EUR
Listenpreis
|
95,83 EUR
Listenpreis
|
105,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Buchse, gerade, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 5 m | PUR geschirmt schwarz, 5 m | PUR geschirmt schwarz, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 2 | 2 | 2 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | 5...70 °C | 5...70 °C | 5...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Schutzart | IP67, montiert | IP65 | IP65 |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt