Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Kabel
PUR Shielded black, 0.50 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
| BIS Z-502-PU1-00,5/M | BCC M428-M418-3A-349-PS0825-005 | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-005 | BCC M428-M418-3A-349-PS0825-010 | |
|
-
Listenpreis
|
62,41 EUR
Listenpreis
|
62,41 EUR
Listenpreis
|
65,12 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR Shielded black, 0.50 m, Drag chain compatible | PUR geschirmt schwarz, 0.5 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 0.5 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 1 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt