Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BIS-Produkte
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 15 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
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
| BIS Z-502-PU1-15/E | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-150 | |
|
-
Listenpreis
|
123,06 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 15 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 15 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt