Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Schutzart
IP67
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
5
Anschlussquerschnitt
0.75 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 79-00 | BCC M435-0000-1A-000-41X575-000 | BCC S435-0000-1A-000-41X575-000 | |
|
29,96 EUR
Listenpreis
|
6,83 EUR
Listenpreis
|
15,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 5 | 5 | 5 |
| Anschlussquerschnitt | 0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Befestigung Litzen | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Kabeldurchmesser D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Zulassung/Konformität | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt