Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC00UE

BKS-S 32M-65

Anschlussleitungen

Anschluss
M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 65 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Empfohlene Alternative
BCC0E4P Anschlussleitungen BKS-S 32M-70
Verfügbarkeit
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
M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 65 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
5.0 A
Zulassung/Konformität
-
CE
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten