Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig
Schutzart
IP67
Anzahl anschließbarer Kontakte
8
Befestigung Litzen
Crimpkontakte
Kabeldurchmesser D
6...8 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 32M-C-00 | BKS-S 32M-00 | |
|
41,93 EUR
Listenpreis
|
37,73 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig | M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig |
|---|---|---|
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 8 | 8 |
| Befestigung Litzen | Crimpkontakte | Lötverbindungen |
| Kabeldurchmesser D | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Betriebsspannung Ub | 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A |
| Zulassung/Konformität | WEEE |
CE WEEE |
| Anschlussquerschnitt | - | 0.14...0.75 mm² |
| Umgebungstemperatur | - | -30...95 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt