Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
5
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
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
| BKS-S 93-00 | BKS-S 76-RT04 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | |
|
37,73 EUR
Listenpreis
|
22,16 EUR
Listenpreis
|
59,89 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 5 | 4 | 8 |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Zulassung/Konformität | WEEE |
cURus WEEE |
WEEE |
| Schutzart | - | IP67 | IP67 |
| Anschlussquerschnitt | - | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Befestigung Litzen | - | Schneidklemmtechnik | Schneidklemmtechnik |
| Kabeldurchmesser D | - | 4...5.1 mm | 4...8 mm |
| Betriebsspannung Ub | - | 32 VDC / 32 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | 1.75 A |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt