Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
5
Anschlussquerschnitt
0.75 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Kabeldurchmesser D
6...8 mm
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
| BKS-S103-00 | BCC M475-0000-1B-000-01X575-000 | |
|
-
Listenpreis
|
28,15 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert |
|---|---|---|
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 5 | 5 |
| Anschlussquerschnitt | 0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Befestigung Litzen | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Kabeldurchmesser D | 6...8 mm | 5...8 mm |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Zulassung/Konformität |
EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt