Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC00WU

BKS-S103-CP-10

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Schnittstelle
Profibus
Kabel
PUR geschirmt violett, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
24 AWG
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Schnittstelle
Profibus
Kabel
PUR geschirmt violett, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
24 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...60 °C
Betriebsspannung Ub
36 VDC / 30 VAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten