Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, B-codiert
Schnittstelle
Profibus
Kabel
PUR geschirmt violett, 7 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
2
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103/GS103-CP-07 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-070 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-080 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-090 | |
|
-
Listenpreis
|
69,10 EUR
Listenpreis
|
73,79 EUR
Listenpreis
|
78,48 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, B-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 2-polig, B-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 2-polig, B-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 2-polig, B-codiert |
| Schnittstelle | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Kabel | PUR geschirmt violett, 7 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt violett, 7 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt violett, 8 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt violett, 9 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -20...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...50 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Schutzart | IP68/IP68 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität | CE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt