Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig
Kabel
PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S232-PU-25 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-250 | BKS-S 32M-25 | BKS-S 33M-25 | |
|
-
Listenpreis
|
211,61 EUR
Listenpreis
|
190,47 EUR
Listenpreis
|
180,88 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig | M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig | M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig | M16x0.75-Buchse, gewinkelt, 8-polig |
|---|---|---|---|---|
| Kabel | PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible | PUR geschirmt schwarz, 25 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 25 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 25 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67, IP69K | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt