Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 35 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BKS-S232-PU-35 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-350 | |
|
241,98 EUR
Listenpreis
|
266,01 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig | M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig |
|---|---|---|
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 35 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 35 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -40...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -5...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt