Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0118

BKS-S136M-10

Anschlussleitungen

Anschluss
M16x0.75-Buchse, gewinkelt, 6-polig
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
7
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
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
M16x0.75-Buchse, gewinkelt, 6-polig
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
7
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VAC
Nennstrom (40 °C)
5.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten